Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M12MST-4CON-L180 THR - 1406396

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Conector macho par, T - Power, Montaje en placas de circuito impreso, Conexión por soldadura THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
  • Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406396
Unidad de embalaje 60 pcs
Cantidad de pedido mínima 60 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 288 (C-2-2013)
EAN 4046356804370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,530 g