Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360º; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Confección sin herramientas especiales
  • One-Piece Design
  • Apantallamiento 360°
  • Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
  • Paquete de oferta con 30 unidades
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406356
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356761024
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g