Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QP8:30 - 1406355

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 8, 10 GBit/s, Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: IDC, Sección de conexión: AWG 23-22, Salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360º; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Paquete de oferta con 30 unidades
  • Confección sin herramientas especiales
  • One-Piece Design
  • Apantallamiento 360°
  • Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406355
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 361 (C-4-2015)
EAN 4046356761017
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 579,000 g