Conector enchufable RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406350

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360º; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Confección sin herramientas especiales
  • One-Piece Design
  • Apantallamiento 360°
  • Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
  • Paquete de oferta con 30 unidades
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406350
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356760966