Conector enchufable RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4QP8 - 1406331

Conector enchufable RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: IDC, sección de conexión: AWG 23-22, salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360º; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Confección sin herramientas especiales
  • One-Piece Design
  • Apantallamiento 360°
  • Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406331
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356760676
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,200 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar