Conector enchufable RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4QE8 - 1406330

Conector enchufable RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360º; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Confección sin herramientas especiales
  • One-Piece Design
  • Apantallamiento 360°
  • Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406330
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356760263
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g