Cable de red - NBC-MSD/ 2,0-93E/FSD SCO US - 1406129

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406129
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356799201
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444210