Cable de red - NBC-MR/ 2,0-94B/FR SCO US - 1406114

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector acodado M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, a Hembra acodado M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406114
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356799355
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 248,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444210