Borne de paso - MBK-FS/FS BU - 1406098

Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, Sección: 0,5 mm² - 1 mm², AWG :20- 18, Anchura: 5,2 mm, Color: azul, Montaje: NS 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
  • De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 1406098
Unidad de embalaje 200 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 313 (CL-2005)
EAN 4017918021030
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,180 g
Número de tarifa arancelaria 85369010