Cable de red - VS-IP20-IP20-93E-LI/1,0 - 1405882

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP20 a conector macho RJ45/IP20, Line, longitud 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405882
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 298 (PC-2011)
EAN 4046356475983
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 61,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444210