Cable de red - NBC-MS-R4AC SCO US/94B/... - 1405861

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405861
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210