Caja de sensores/actuadores - SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO P NPN - 1405687

Caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, Número de puestos enchufables: 4, Número de polos: 4, Codificación: codificado A, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: Sí, npn; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 10 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405687
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 248 (C-4-2015)
EAN 4046356782845
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 945,000 g