Cable de red - VS-IP67-OE-93E-LI/2,0 - 1405675

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP67, gris, a extremo de cable libre, Line, longitud 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405675
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 402 (C-2-2017)
EAN 4046356475914
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210