Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FS-4P-M16/1,0 - 1405538

Hembra de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 4 polos, SPEEDCON M12, montaje paredes posteriores/montaje atornillado, rosca M16, hilo trenzado TPE 0,5 m, 4 x 0.34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405538
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356749022
Número de tarifa arancelaria 85444290