Conector enchufable D-SUB - VS-09-PROFIBUS-SC-BK - 1405523

Conector enchufable D-SUB, Índice de protección: IP67, Número de polos: 9, Material: PA, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de conexión: AWG 26-16, Salida de cables: inclinado, con resistencia de cierre integrada, Tamaño de carcasa: 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405523
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356432948
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,200 g