Juego de herramientas - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Set de herramienta corte SC-RJ, p. fibra de polimero, p. confecc. de campo de conec. enchufable SC-RJ/IP20 y Push-Pull SC-RJ/IP67 con téc. conexión rápida, compuesto p. herram. pelacables, tijera Aramid, herram. corte SC-RJ, microsc.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Set de herramientas de corte SC-RJ, para fibra de polímero, para el confeccionado de campo de los conectores SC-RJ/IP20 y SC-RJ/IP67 Push-Pull con tecnología de conexión rápida, compuesto por herramientas pelacables, tijeras Aramid, herramienta de corte SC-RJ y microscopio

Sus ventajas

  • adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
  • Sin adherir ni pulir
  • fácil cambio de la cuchilla que puede llevarse a cabo in situ
  • valores de amortiguación óptimos con una confección sencilla
  • conectores reutilizables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405246
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 372 (C-4-2015)
EAN 4046356738934
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.691,000 g
Número de tarifa arancelaria 82034000