Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12FS-17CON-M16/0,5 VA - 1405244

Hembra mont. incorp. p. sensores/actuad., 17 polos, acero inoxidable, montaje pared delantera/atornillado con rosca M16, con hilo trenzado PVC de 0,5 m, 17 x 0,14 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405244
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356748070
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,000 g