Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12MS-4CON-PG9/0,5 VA - 1405239

Macho de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificado A, montaje paredes posteriores/montaje atornillado, rosca Pg9, hilo TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², ejecución en acero inox.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405239
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 270 (C-2-2013)
EAN 4046356746755
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,300 g