Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12MS-4CON-M16/0,5 VA - 1405233

Macho de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 4 polos, acero inox., codificado A, montaje paredes delanteras/montaje atornillado rosca 16, hilo trenzado TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405233
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 268 (C-2-2013)
EAN 4046356748100
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,000 g