Cables de carga AC - EV-T2M3C-3AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1405197

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Línea de diseño D-Line, Cables: 4 m, negro, En espiral, Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405197
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 720 (C-4-2015)
EAN 4046356737074
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.210,000 g