Cables de carga AC - EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHRD00 - 1405194

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), Línea de diseño D-Line, Cables: 4 m, rojo, En espiral, Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405194
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 721 (C-4-2015)
EAN 4046356737050
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.057,000 g