Cable de red - SAC-4P-M12MRDC5/ 2,0-93E/RJ45 - 1405185

Cable de red, Ethernet CAT5, 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector acodado M12 / IP67, Codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 2 m, Dirección de salida C5, Codificación 315°

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1405185
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356737319