Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-10,0-PVC/AD-2L B-L - 1404814

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula AD (presostato), con 2 LED, Longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección
  • Nuestro cable de PVC para solicitación mecánica media

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404814
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356726771