Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-Z B-L - 1404810

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Nuestro cable de PVC para solicitación mecánica media

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404810
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356726429
Número de tarifa arancelaria 85444290