Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PVC/CI B-L - 1404806

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula Cl (9,4 mm), Longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección
  • Nuestro cable de PVC para solicitación mecánica media

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404806
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356726399