Repartidor Y - VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - 1404799

Distribuidor Y con conector macho MSTB

Repartidor Y PROFINET con cable de potencia confeccionado, 5 polos, IP65/IP67, conector macho MSTB con carcasa de metal a 2 conectores hembra en carcasa de metal, longitud de cable: 0,2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404799
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 351 (C-4-2015)
EAN 4046356321488
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 398,200 g