Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 2,0-PVC/BI B-L - 1404797

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula Bl (11 mm), longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección
  • Nuestro cable de PVC para solicitación mecánica media

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404797
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356726313
Número de tarifa arancelaria 85444290