Cable híbrido - VS-M12FS-IP20-94B-LI/ 3,0 - 1404750

Ninguna imagen disponible

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de conexión M12 en conector RJ45/IP20, Line, longitud 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404750
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356714358