Cable de red - VS-P1209-P1209-C934/10,0 - 1404689

Cable PROFINET confeccionado tipo C, apto para cadenas portacables, CAT5e, apantallado, 1 x 4 x 22 AWG, flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP20 a conector macho RJ45/IP20, longitud: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404689
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 89 (NTK-2008)
EAN 4046356315722
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 657,900 g