Cable de red - VS-PN-BUF-C5-RJ45-933-1,0 - 1404621

Cable PROFINET confeccionado tipo B, CAT5e, apantallado, 1 x 4 x 22 AWG, flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP20 a módulo de hembras RJ45/IP20 para sistema Freenet, longitud: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404621
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 88 (NTK-2008)
EAN 4046356315784
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,900 g