Cable de sistema de bus - VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-6,5 - 1404492

Cable de parcheo Sercos III

Cable patch Sercos III, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 3020 (rojo tráfico), conector RJ45/IP20, recto, en conector RJ45/IP20, recto, longitud: 6,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404492
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356698320
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 459,250 g
Número de tarifa arancelaria 85444210