Repartidor - VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS SCO - 1404456

Repartidor AS-Interface en grado de protección IP67 para 2 cables planos, con cable redondo PUR de 1,0 m y conector hembra M12 inyectado, recto, codificado A, de 4 polos con SPEEDCON

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404456
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 268 (C-8-2015)
EAN 4046356322287
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 65,000 g