Repartidor - VS-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS SCO - 1404430

Repartidor AS-Interface en grado de protección IP67 para 1 cable plano, con cable redondo PUR de 1,0 m y conector hembra M12 inyectado, recto, codificado A, de 2 polos con SPEEDCON

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404430
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 234 (C-6-2017)
EAN 4046356320641
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 64,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444290