Conector - SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M SH - 1404410

Conector, Universal, 12-polos, apantallado, Conector macho par M12, codificado A, Conexión por soldadura, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg9, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404410
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 17 (C-4-2015)
EAN 4046356693837
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,000 g