Cable de red - VS-IP20-IP20-93C/10 - 1404374

Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 apto para cadenas de suministro de energía (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector RJ45/IP20 a conector RJ45/IP20, longitud 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404374
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356692434
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 646,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444210