Cable de red - VS-IP67B-IP67B-94F/2,0 - 1404360

Cable Ethernet confec., CAT6, apantallado, 4 pares, AWG26* flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP67, negro en conec. macho RJ45/IP67, negro, Line, long. 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404360
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356692304
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 133,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210