Terminal-Outlet - VS-TO-RO-MCBK-F1417/1417 - 1404320

Salida de terminal 2 x SC-RJ

Salida de terminal SC-RJ/IP65/67 push-pull, 2 puestos enchufables variante 14, con tapón de protección, 2 entradas de cables

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • instalación sencilla gracias a los tornillos de la tapa imperdibles
  • Construcción robusta
  • incluidas las cubiertas para la protección frente a influencias ambientales
  • sistema de gestión de cables integrado
  • Para la conexión de 2 conectores Push-Pull SC-RJ IP65/67

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404320
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 375 (C-2-2017)
EAN 4046356305426
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 695,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369095