Cable de red - VS-M12FSD-RJ45-931/ 5,0 - 1404296

Ninguna imagen disponible

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26* flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de conexión M12 a conector RJ45/IP20, Line, longitud 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404296
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356689267
Número de tarifa arancelaria 85444210