Terminal-Outlet - VS-TO-RO-MCBK-F1411/1411 - 1404281

Salida de terminal 2 RJ45

Salida de terminal RJ45 IP65/67 push-pull, 2 puestos enchufables variante 14, con tapón de protección, 2 entradas de cables

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • instalación sencilla gracias a los tornillos de la tapa imperdibles
  • Construcción robusta
  • incluidas las cubiertas para la protección frente a influencias ambientales
  • sistema de gestión de cables integrado
  • Para la conexión de 2 conectores Push-Pull RJ45 IP65/67
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404281
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 349 (C-4-2015)
EAN 4046356305389
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 720,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369095