Cable de red - VS-M12FSEC-OE-93E-LI/5,0 - 1404245

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 2 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16 a extremo de cable libre, Line, longitud 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404245
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356681759
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 241,100 g