Carcasa - HC-ADV-B06-HHWH-1SGM25-PL - 1404226

HEAVYCON ADVANCE carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo (hexágono interior), de plástico, altura 100 mm, con 1 rosca M25, salida de cable lateral

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión por tornillo integrada
  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • También se puede emplear sin carcasa empotrada
  • Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • PE adelantado, también con inserción inclinada
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Ensayo de impacto según IK 08

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404226
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 570 (C-4-2015)
EAN 4046356681971
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 123,300 g