Marco de montaje para conectores - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

Marco de montaje para conectores HEAVYCON, parte superior para brida longitudinal, para partes inferiores con brida longitudinal HC-CIF...BFWD.. o para partes inferiores HC-CIF...BFFD.., para dos insertos de contactos de la construcción B6, con tornillos M4 con cabeza de hexágono interior 3 mm, para carriles simétricos NS35/7,5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ejecución metálica estable
  • Base abierta, posible inserto de mazos de cables preconfeccionados
  • Montaje según norma; ambas chapas PE de insertos están unidas de forma guiada
  • PE adelantado seguro, también con inserción ligeramente oblicua

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404215
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 679 (C-4-2015)
EAN 4046356681872
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 117,300 g
Número de tarifa arancelaria 85389099