Conector enchufable RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - 1404142

Conector enchufable RJ45, IP67, con bloqueo push-pull, carcasa de plástico, CAT5e, 4 polos, con técnica de conexión rápida QUICKON, para conductores de 1 y 7 hilos AWG 26 ... 22, para diámetros de cable de 5,0 mm ... 8,0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404142
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356303699
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,740 g