Cable para sensores/actuadores - SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - 1404140

Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho par M8, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404140
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 196 (C-4-2015)
EAN 4046356680592
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 152,200 g