Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS/1,5-600/M12FR-3L FB - 1404108

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, Conector macho par M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 3 LED, Longitud de cable: 1,5 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404108
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 145 (C-4-2013)
EAN 4046356676601
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 71,800 g