Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-M12MR/3,0-600 FB - 1404080

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры угловой M12, А-кодирование, к свободный конец, Длина кабеля: 3 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404080
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 145 (C-4-2013)
EAN 4046356676366
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 101,300 g