Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-10,0-600/M12FR-3L HD - 1404062

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 3 LED, Longitud de cable: 10 m, Diseño higiénico, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1404062
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 143 (C-4-2013)
EAN 4046356677981
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 319,000 g