Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/3,0-600 SH HD - 1403982

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, apantallado, Conector macho recto M12, codificado A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, Diseño higiénico, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Sencilla limpieza, y un consecuente diseño higiénico especial
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403982
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 142 (C-4-2013)
EAN 4046356677370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 141,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290