Cable de red - NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC - 1403926

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector RJ45/IP20 en conector RJ45/IP20, Line, longitud 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403926
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356673938
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,300 g
Número de tarifa arancelaria 85444210