An error occured while your request was computed

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento

Datos mercantiles

Clave de pedido 1403847
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 171 (NTK-2012)
EAN 4046356670425
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g